Technische Daten
Technische Daten
Betriebsspannung
  • <300 V
Aderdurchmesser
  • 1,02 ±0,02 mm
Kabellänge
  • 2 m, 5 m, 10 m (weitere Längen auf Anfrage)
Kabeltyp
  • 21x0,14 mm²
Biegeradius
  • 15 x Kabeldurchmesser
Aussendurchmesser
  • 8,7 ±0,2 mm
Betriebstemperatur
  • -25...+105 °C
Werkstoff
  • Kabelmantel: PVC grau

Downloads

Zeichnungen
Zeichnungen

To the top