Technische Daten
Technische Daten
Aussendurchmesser
  • 159,15 ±0,2 mm
Betriebstemperatur
  • -10...+70 °C
Werkstoff / Belag
  • Hytrel TPE-E
Werkstoff / Rad
  • Kunststoff
Profiloberfläche
  • Glatt
Geeignete Messgut-Oberfläche
  • Holz
  • Kunststoff
  • Lackierte Oberflächen
  • Metall
  • Papier
  • Pappe
  • Textilien
Umfang
  • 50 cm
Bohrung
  • ø12 mm
Anzugsmoment/Gewindestift
  • 3 Nm
Belaghärte, ca
  • 90° Shore A

Downloads
Datenblatt
Konformitätserklärungen
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Drawings

In alto