• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Measuring range
  • Resolution
  • Accuracy (+25 °C)
  • Interface
±15°/±30°/±60° (bidimensionali)
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Measuring range

Accuracy (+25 °C)

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Obraz Nazwa produktu Measuring range Resolution Accuracy (+25 °C) Interface
GNAMG Measuring range
  • ±15°/±30°/±60° (bidimensionali)
  • 360° (monodimensionali)
Resolution
  • 0,001 … 1 ° (campo di misura 15°, 30°, 60°)
  • 0,1 … 1 ° (campo di misura 360°)
Accuracy (+25 °C)
  • ±0.1° (measuring range 15°)
  • ±0.2° (measuring range 30°, 60°, 360°)
Interface
  • CANopen®
  • Profibus-DPV0
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt