Dzięki podwójnemu kanałowi z wyjściem analogowym czujnik może być obsługiwany w klasycznych architekturach sterowania, jak również poprzez interfejs cyfrowy. Czujniki te wyposażone są w wyjście analogowe 4 ... 20 mA oraz cyfrowy interfejs IO-Link. Dzięki temu, przykładowo, podczas uruchamiania czujnika wykorzystywane mogą być zalety IO-Link, które znacznie ułatwiają parametryzację, a pomimo tego czujnik może nadal sterować procesem poprzez wyjście analogowe 4 ... 20 mA. Oznacza to, że nawet jeśli system sterowania nie został jeszcze skonwertowany na IO-Link, możliwe jest wykorzystywanie zalet IO-Link. Możliwe jest również jednoczesne korzystanie z obu kanałów. Zapewnia to maksymalną elastyczność w szerokim zakresie zastosowań w automatyce procesowej.
Catalog – Product Overview – Process Sensors
Flyer – Conductivity CombiLyz®
Technical Report – Resource savings thanks to optimization of CIP cleaning
Technical Report – Save resources during CIP cleaning
Technical Report – Mastering thermal stress CombiLyz
Clean in Place (CIP) – Process safety with the CombiLyz conductivity meter
Technical Report – End-to-end sensor solutions in food and beverage technology