• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Measurement technology
  • Function
  • Features
Optical level switches
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Measurement technology

Function

Compliance and approvals

Obraz Nazwa produktu Measurement technology Function Features
FFDK 16P50Y0

Nr artykułu: 10143978

Measurement technology
  • Optical level switches
Function
  • Point level detection
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 50
Dowiadywać się
FFDK 16P50Y5/0250

Nr artykułu: 11178966

Measurement technology
  • Optical level switches
Function
  • Point level detection
Features
  • Pulsed infrared diode
  • PNP
  • Cable 3 pin, 2,5 m
  • -10 … 55 °C
  • IP 50
Dowiadywać się
FOC 500C6Y00

Nr artykułu: 10146139

Measurement technology
  • Optical level switches
Function
  • Point level detection
Features
  • -30 … 70 °C
Dowiadywać się
FODK 23P90Y0

Nr artykułu: 10146555

Measurement technology
  • Optical level switches
Function
  • Point level detection
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
FODK 23P90Y0/0500

Nr artykułu: 11008381

Measurement technology
  • Optical level switches
Function
  • Point level detection
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable 3 pin, 5 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
FODK 23P90Y5

Nr artykułu: 11002190

Measurement technology
  • Optical level switches
Function
  • Point level detection
Features
  • Pulsed red LED
  • PNP
  • Cable 3 pin, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Dowiadywać się
FSL 500C6Y00

Nr artykułu: 10146556

Measurement technology
  • Optical level switches
Function
  • Point level detection
Features
  • -30 … 70 °C
Dowiadywać się
FUL 200D2Y00

Nr artykułu: 10135334

Measurement technology
  • Optical level switches
Function
  • Point level detection
Features
  • -30 … 105 °C
Dowiadywać się
FUL 500D2Y00

Nr artykułu: 10159107

Measurement technology
  • Optical level switches
Function
  • Point level detection
Features
  • -30 … 105 °C
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt