• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Measurement technology
  • Function
  • Features

Filtruj według atrybutów

Measurement technology

Function

Compliance and approvals

Obraz Nazwa produktu Measurement technology Function Features
UR18.DA0.2-IA1B.9SF

Nr artykułu: 11200642

Measurement technology
  • Ultrasonic level sensors
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Dowiadywać się
UR18.DA0.2-IAMJ.9SF

Nr artykułu: 11200640

Measurement technology
  • Ultrasonic level sensors
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Dowiadywać się
UR18.DA0.2-UA1B.9SF

Nr artykułu: 11200641

Measurement technology
  • Ultrasonic level sensors
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Dowiadywać się
UR18.DA0.2-UAMJ.9SF

Nr artykułu: 11200639

Measurement technology
  • Ultrasonic level sensors
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Dowiadywać się
UR18.DA5.2-IA1B.9SF

Nr artykułu: 11221525

Measurement technology
  • Ultrasonic level sensors
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Dowiadywać się
UR18.DA5.2-IAMJ.9SF

Nr artykułu: 11213065

Measurement technology
  • Ultrasonic level sensors
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Wyjście analogowe prądowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Dowiadywać się
UR18.DA5.2-UA1B.9SF

Nr artykułu: 11221604

Measurement technology
  • Ultrasonic level sensors
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Dowiadywać się
UR18.DA5.2-UAMJ.9SF

Nr artykułu: 11220939

Measurement technology
  • Ultrasonic level sensors
Function
  • Continuous level measurement
Features
  • Wyjście analogowe napięciowe
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Dowiadywać się
UR18.PA0.2-GP1J.9SF

Nr artykułu: 11200644

Measurement technology
  • Ultrasonic level sensors
Function
  • Point level detection
  • Continuous level measurement
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Dowiadywać się
UR18.PA0.2-GP2J.9SF

Nr artykułu: 11200645

Measurement technology
  • Ultrasonic level sensors
Function
  • Point level detection
  • Continuous level measurement
Features
  • Push-pull
  • Connector M12 5 pin
  • -25 … 65 °C
  • IP 69
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt