Portfolio czujników do ciągłego pomiaru poziomu
The selected altAttribute does not exist!

Czujniki poziomu CleverLevel

  • Niezależne od medium
  • Niewrażliwe na przywierające lub kleiste media
  • Bezobsługowe
  • Niewielki wpływ na proces
  • IO-Link – gotowy na Przemysł 4.0 i IIoT
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Pojemnościowe czujniki poziomu granicznego

  • Bezkontaktowa detekcja przez ściany pojemnika
  • Kompensacja pienienia i przywierania
  • Bezpośredni kontakt także w przypadku agresywnych mediów
  • Proste rozwiązanie montażowe
  • Solidne i odporne
Otwórz w selektorze produktów
Optical level switches

Optyczne czujniki poziomu granicznego

  • Bezdotykowa detekcja poziomu na rurach pionowych
  • Solidne, odporne chemicznie czujniki do bezpośredniego kontaktu
  • Maskują pianę i pęcherzyki powietrza o wielkości do 3 mm
     
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Potencjometryczne czujniki do ciągłego pomiaru poziomu

  • Niezależne od medium
  • Do pieniących się, pastowatych i przywierających mediów
  • Idealne do małych wysokości pomiarowych od 200 mm
  • Ekstremalnie krótki czas zadziałania do procesów o dużej dynamice
Otwórz w selektorze produktów
Hydrostatic pressure

Hydrostatyczne czujniki do ciągłego pomiaru poziomu

  • Pomiar poziomu napełnienia zbiorników
  • Najmniejszy zakres pomiarowy 0,5 m (50 mbar)
  • Bardzo duża dokładność oraz długotrwała stabilność
  • Zakres temperatur  -40 ... 200°C
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Ultradźwiękowe czujniki do ciągłego pomiaru poziomu

  • Bezdotykowe i niezależne od materiału
  • Niewrażliwe na zanieczyszczenia
  • Także do bardzo małych zbiorników
  • Zakres pomiarowy do 6 m
  • Miniaturowe konstrukcje
Otwórz w selektorze produktów

Innowacyjna technologia czujników do ciągłego pomiaru poziomu
The selected altAttribute does not exist!

Precyzja

Sprawdzone

Inteligentne

Solidne i inteligentne czujniki poziomu granicznego oraz czujniki do ciągłego pomiaru poziomu firmy Baumer zwiększają niezawodność systemu i zapewniają stałą jakość produktu. Sprawdzona technologia czujników oferuje właściwe rozwiązanie do wykrywania poziomu granicznego lub ciągłego pomiaru poziomu w zbiornikach przewodzących i nieprzewodzących, zbiornikach na wodę, silosach lub kontenerach za pomocą najrozmaitszych metod pomiarowych. Nasze szerokie portfolio czujników do ciągłego pomiaru poziomu obejmuje zarówno zastosowania ogólnoprzemysłowe w przetwarzaniu cieczy lub materiałów sypkich, jak i specyficzne wymagania branżowe, np. w produkcji napojów i żywności.


Zastosowania czujników poziomu granicznego

Zastosowania czujników do ciągłego pomiaru poziomu

Działanie, technologia i najważniejsze cechy

Pliki do pobrania


Na szczyt