Oferta produktów
CombiPress – Pressure and continuous level measurement – PFMN – Hydrostatic level sensor with flush membrane and touch screen – Pressure sensor with flush membrane and touch screen

Czujnik ciśnienia z membraną czołową i ekranem dotykowym

CombiPress PFMN

  • Przyłącze procesowe pozbawione martwych przestrzeni
  • Możliwe zastosowanie w procesie CIP
  • Kompaktowy montaż od G 1/2 A
  • Opcjonalnie z wyjściem przełączającym
  • Pomiar ciśnienia bezwzględnego, względnego i próżni
  • Zakres pomiaru ciśnienia od -1 ... 0 bar do 0 ... 400 bar
Do produktu
Pressure transmitter with flush membrane – Hydrostatic level sensor with flush membrane

Przetwornik ciśnienia z membraną czołową

PBMN Flush

  • Przyłącze procesowe pozbawione martwych przestrzeni
  • Możliwe zastosowanie w procesie CIP
  • Kompaktowy montaż od G 1/2 A
  • Pomiar ciśnienia bezwzględnego, względnego i próżni
  • Szybkie uruchomienie i wartościowe dane dodatkowe dzięki cyfrowemu interfejsowi IO-Link
  • Zakres pomiaru ciśnienia od -1 ... 0 bar do 0 ... 400 bar
Do produktu
Pressure sensor with hygienic connection – Pressure sensor with flush clamping connection – Hydrostatic level sensor with hygienic connection and IO-Link

Czujnik ciśnienia z czołowym przyłączem zaciskowym

PP20H

  • Możliwe zastosowanie w procesie CIP
  • Montaż bezgwintowy z wykorzystaniem przyłącza zaciskowego
  • Pomiar ciśnienia bezwzględnego, względnego i próżni
  • IO-Link Dual Channel dla łatwego uruchamiania i pozyskiwania cennych danych dodatkowych
  • Zakres pomiaru ciśnienia -1 ... 40 bar
Do produktu
CombiPress – Pressure and continuous level measurement – PFMH – Hydrostatic level sensor with hygienic connection and touch screen – Pressure sensor with hygienic connection and touch screen – Pressure sensor with flush clamping connection and touch screen

Czujnik ciśnienia z czołowym przyłączem zaciskowym i ekranem dotykowym

CombiPress PFMH

  • Możliwe zastosowanie w procesie CIP
  • Dostępne wersje dla wysokich temperatur mediów (200°C)
  • Montaż bezgwintowy z wykorzystaniem przyłącza zaciskowego
  • Opcjonalnie z wyjściem przełączającym
  • Pomiar ciśnienia bezwzględnego, względnego i próżni
  • Zakres pomiaru ciśnienia -1,0 ... 68,0 bar
Do produktu
Hydrostatic level sensor with hygienic connection – Pressure transmitter with hygienic connection – Pressure sensor with flush clamping connection

Czujnik ciśnienia z czołowym przyłączem zaciskowym

PBMH hygienic

  • Możliwe zastosowanie w procesie CIP
  • Dostępne wersje dla wysokich temperatur mediów (200°C)
  • Montaż bezgwintowy z wykorzystaniem przyłącza zaciskowego
  • Pomiar ciśnienia bezwzględnego, względnego i próżni
  • Szybkie uruchomienie i wartościowe dane dodatkowe dzięki cyfrowemu interfejsowi IO-Link
  • Zakres pomiaru ciśnienia od -1 ... 0 bar do 0 ... 40 bar
Do produktu

Korzyści dla użytkownika
  • Sprostanie wyzwaniom‎
    • Do mediów o konsystencji pasty, krystalizujących lub zawierających ciała stałe
    • Łatwe czyszczenie dzięki konstrukcji pozbawionej martwych przestrzeni
    • Właściwy wariant do każdego zastosowania z przyłączem gwintowanym lub zaciskowym
  • Łatwość obsługi i wygodne monitorowanie procesów
    • Duży wyświetlacz z ekranem dotykowym i wielokolorowym systemem sygnalizacji świetlnej
    • Programowalne wyjście przełączające
  • Wysoka dokładność i doskonała powtarzalność
    • Wysoka stabilność temperaturowa, doskonała stabilność długoterminowa
  • Wartość dodana dzięki cyfrowym danym z czujników
    • Prosty montaż i uruchomienie
    • Rozwiązania z IO-Link Dual Channel dla maksymalnej elastyczności w procesie
    • Dodatkowe dane o stanie czujnika dzięki jego cyfrowemu podłączeniu

Zastosowania
  • Pomiar zawartości pojemników, np. poziomu napełnienia we wkładach z tuszami, farbami i klejami
  • Kontrola poziomu w zbiornikach buforowych i zasilających, np. w maszynach napełniających
  • Monitorowanie poziomu w systemach dozowania, mieszania i pakowania
  • Kontrola podciśnienia podczas suszenia rozpyłowego
  • Pomiar gęstości mediów (za pomocą dwóch czujników)

Technologia

Pliki do pobrania
Technical and Application Reports / White Paper
Software


Na szczyt