Oferta produktów
FlexFlow – Flow measurement – PF20H

Przepływomierze do zastosowań higienicznych

FlexFlow PF20H

  • Nieograniczona kompatybilność z procesem SIP do 150 °C
  • Szeroki asortyment przyłączy procesowych
  • Pomiar przepływu i temperatury za pomocą jednego czujnika
  • Optymalna instalacja niezależnie od pozycji montażowej
Do produktu
FlexFlow – Flow measurement – PF20S

Przepływomierze do zastosowań przemysłowych

FlexFlow PF20S

  • Pomiar przepływu i temperatury za pomocą jednego czujnika
  • Sygnał wyjściowy binarny lub analogowy
  • Optymalna instalacja niezależnie od pozycji montażowej
Do produktu

Wideo „FlexFlow – przepływomierz kalorymetryczny”
 

Kalorymetryczny czujnik przepływu dla przemysłu mleczarskiego rozwiązuje wiele aplikacji od procesu do pakowania. FlexFlow do monitorowania i zapewnienia prędkości czyszczenia w linii zasilającej i powrotnej systemu CIP w celu uzyskania optymalnych wyników czyszczenia w całym systemie. Kalorymetryczny czujnik przepływu rozróżnia brak przepływu od przepływu, wykrywając, czy ciepło jest usuwane przez medium, czy nie. Dzięki zastosowaniu symetrycznie rozmieszczonych elementów czujnika, jego działanie jest niezależne od pozycji montażu.


Korzyści dla użytkownika
  • Wysokie bezpieczeństwo procesu
    • Dzięki symetrycznej i wyśrodkowanej konstrukcji czujnik może być optymalnie zainstalowany w procesie niezależnie od pozycji i orientacji instalacji. Gwarantuje to precyzyjne pomiary i bezpieczeństwo procesu.
  • Mniej punktów pomiarowych, mniejszy nakład pracy
    • Połączenie przepływu i temperatury w jednym czujniku zmniejsza liczbę punktów pomiarowych i minimalizuje nakłady na instalację, serwis i przechowywanie części zamiennych.
  • Łatwe uruchomienie i wydajne zarządzanie płynami
    • Czujniki przepływu FlexFlow mają solidną obudowę ze stali nierdzewnej z kompletną elektroniką. Eliminuje to potrzebę skomplikowanego okablowania i instalacji szafy sterowniczej.
  • IO-Link zapewnia możliwość centralnej parametryzacji
    • Interfejs IO-Link umożliwia jednoczesną parametryzację kilku czujników. Upraszcza to regulację punktu przełączania dla różnych etapów procesu i oszczędza czas.

Zastosowania

Czujniki te znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie ciecze podlegają monitorowaniu, regulacji i kontroli w systemach zamkniętych.

  • Kontrola przepływu w procesach CIP zapewniająca optymalne wyniki czyszczenia
  • Pomiar przepływu mediów o wysokiej czystości
  • Zabezpieczenie przed suchobiegiem dla pomp
  • Monitorowanie obiegów chłodzących
  • Monitorowanie strumienia natrysku w systemach czyszczących
  • Chłodzenie narzędzi
  • Czyszczenie butelek
  • Czyszczenie podzespołów

Technologia

Pliki do pobrania


Na szczyt