Oferta produktów
Cylindrical M18 sensors – M18 industrial standard – Light barriers without reflector in cylindrical M18 standard housing

Standard przemysłowy M18

  • Ekonomiczne czujniki M18 w standardowej obudowie
  • 6 zasad działania czujników dla rozwiązań dostosowanych do potrzeb klienta
  • Detekcja mat. transparentnych
  • Zewnętrzny Teach, qTeach lub potencjometr
Otwórz w selektorze produktów
M18 stainless steel sensors

Czujniki ze stali szlachetnej M18

  • Wytrzymała obudowa ze stali nierdzewnej
  • Konstrukcja odporna na zmywanie wodą z IP 69K
  • Odporny na chemikalia panel przedni z PMMA
  • 5 zasad działania czujników dla rozwiązań dopasowanych do potrzeb klienta
  • Detekcja mat. transparentnych
  • Nauczanie zewnętrzne i qTeach
Otwórz w selektorze produktów

Korzyści dla użytkownika
  • Efektywność kosztowa od projektu i zakupu systemu po jego długotrwałe użytkowanie
    • Standardowy wzór obudowy M18
  • Niezawodność procesu nawet w trudnych warunkach środowiskowych
    • IP 69K
    • Wytrzymała obudowa z tworzywa sztucznego, mosiądzu lub stali nierdzewnej
  • Proste i bezpieczne uruchomienie
    • Brak konieczności stosowania dodatkowych środków ochronnych dzięki laserowi klasy 1 i źródłom światła LED
    • Intuicyjna, niezużywająca się procedura qTeach
    • Dobrze widoczne diody LED
  • Szeroka różnorodność zastosowań
    • Dostępne  sześć zasad działania czujników
    • Duży zasięg do 55 metrów (barierowe czujniki fotoelektryczne)
    • Czujniki laserowe klasy 1 do wykrywania bardzo małych części
    • Krótki czas reakcji < 0,34 ms
    • Stała ostrość zapewniająca niezawodne wykrywanie półprzezroczystych i błyszczących obiektów (w przypadku czujników rozproszonych z eliminacją wpływu tła)
    • SmartReflect - bariera świetlna bez odbłyśnika w obudowie M18

Zastosowania

Optoelektroniczne czujniki M18   znajdują zastosowanie wszędzie tam gdzie należy niezawodnie i bezdotykowo wykrywać położenie obiektów. Nie ma znaczenia, z jakiego materiału wykonane są obiekty, które mają być uchwycone. W porównaniu z innymi czujnikami czujniki optyczne mają znacznie większy zasięg detekcji.

  • Wykrywanie obiektów i obecności w automatyce przemysłowej
  • Wykrywanie obiektów na przenośnikach taśmowych
  • Monitorowanie przepływu towarów
  • Liczenie (różnokolorowych) przedmiotów

Technologia

Pliki do pobrania


Na szczyt