Oferta produktów
Subminiature sensors

Czujniki subminiaturowe serii 04 / 07 / 08

  • Rozmiar od 4 mm Seria 04 z całkowicie zintegrowaną elektroniką
  • Najmniejszy regulowany czujnik optyczny z eliminacją wpływu tła (seria 07)
  • Cylindryczna obudowa M8
  • Czujniki odbiciowe do 80 mm
  • Jednokierunkowe bariery świetlne do 2,5 m
Otwórz w selektorze produktów
Small laser contrast sensors

Czujniki miniaturowe serii 10 / 12

  • Wielkości 10 i 12 mm
  • Cylindryczna obudowa M12
  • Warianty LED i laserowe
  • Kształt wiązki punktowej i liniowej
  • Czujniki odbiciowe do 200 mm
  • Jednokierunkowe bariery świetlne do 10 m
Otwórz w selektorze produktów
Miniature sensors O200 – For shiny and deep black objects – For small and fast moving objects – Light barriers without reflector – SmartReflect – IO-Link

Czujniki miniaturowe serii O200

  • Rozmiar od 8 mm
  • Regulacja poprzez qTeach lub IO-Link
  • Ekstremalnie duża odporność na światło zewnętrzne
  • LED i laser z qTarget
  • Kształt wiązki punktowej i liniowej
  • Czujniki odbiciowe do 200 mm
  • Jednokierunkowe bariery świetlne do 6 m
Otwórz w selektorze produktów
For cramped spaces  – Laser sensors – Line beam

Czujniki miniaturowe serii O300

O300

  • Rozmiar 12,9 mm
  • Czujniki z dodatkową mocą w obudowie z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej
  • Laser, czerwone światło i podczerwona dioda LED z qTarget
  • Kształt wiązki punktowej i liniowej
  • Czujniki odbiciowe do 300 mm
  • Jednokierunkowe bariery świetlne do 75 m
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Czujniki miniaturowe serii OT300

  • Zminiaturyzowana obudowa o wymiarach 12,9 x 32,3 x 23 mm
  • Rozszerzony zasięg wykrywania do 1,8 m
  • Wariant z pomiarem odległości 0–10 V DC, tłumienie tła lub SmartReflect – bariera świetlna bez odbłyśnika
  • Interfejs IO-Link
Otwórz w selektorze produktów
Fiber optic sensors

Czujniki światłowodowe

  • Duży wybór głowic pomiarowych
  • Światłowody z tworzywa sztucznego i szkła
  • Źródła światła LED i podczerwieni
  • Wzmacniacze światłowodowe w różnych wersjach
  • Warianty wykrywania poziomu i wycieków
Otwórz w selektorze produktów

Technologia

Zalety

Zastosowania
  • Robotyka 
    • Wykrywanie elementu do uchwycenia między palcami chwytaka w stanie otwartym i zamkniętym
  • Technologia doprowadzania
    • Kontrola poziomu w zbiornikach na części
    • Monitorowanie sekcji buforowej 
    • Rozdzielenie
    • Wykrywanie obecności małych części przez najmniejsze otwory lub szczeliny (otwory kluczowe)
  • Pakowanie
    • Wykrywanie obecności obiektów przezroczystych
  • Logistyka wewnątrzzakładowa
    • Precyzyjne pozycjonowanie robotów transportowych
  • Semicon & Electronics
    • Wykrywanie obecności czarnych, błyszczących obiektów nawet w bardzo silnym świetle zewnętrznym

Pliki do pobrania
Brochures / Catalogs

Na szczyt