• Image
  • Nom de produit
  • Groupe de produits
  • Boîtier
  • Portée max.
  • Particularités
  • Disponibilité

Filtrer les résultats

Product group

Scanning range

Light source

Laser class

Connection types

Output circuit/interface

Type

Dimension

Housing version

Mechanical mounting

Protection class/approvals

Adjustability

Distance to focus

Beam type

Object type

Particular characteristics

Image Nom de produit Groupe de produits Boîtier Portée max. Particularités Disponibilité
O200.SP-GW1J.72CV

Numéro d'article: 11210554

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.SP-GW1J.72CV/H006

Numéro d'article: 11210573

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.SP-GW1J.72NV

Numéro d'article: 11210276

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.SP-GW1J.72NV/H006

Numéro d'article: 11212658

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.SP-NV1T.72CV

Numéro d'article: 11212626

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.SP-NV1T.72CV/H006

Numéro d'article: 11212661

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
Sofort verfügbar
Renseigner
O200.SP-NV1T.72CV/H006_T003

Numéro d'article: 11210972

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse mit Gewinde M3 (Stahl rostfrei)
  • Kabel 4-Pol, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
Sofort verfügbar
Renseigner
O200.SP-NV1T.72NV

Numéro d'article: 11210556

Produktgruppe
  • SmartReflect Lichtschranken
  • Miniatur
  • Standard Objekterkennung
Gehäuse
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Kunststoff
Reichweite max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • PinPoint LED gepulst
  • NPN Antivalent
  • Hülse glatt (Stahl rostfrei)
  • Kabelstecker M8 4-Pol, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
Sofort verfügbar
Renseigner
O200.SP-NV1T.72NV/H006

Numéro d'article: 11212662

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.SP-NV1T.72NV/H006_T003

Numéro d'article: 11212663

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • NPN complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.SP-PV1T.72CV

Numéro d'article: 11212625

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • PNP complémenté
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.SP-PV1T.72CV/H006

Numéro d'article: 11212659

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • PNP complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.SP-PV1T.72CV/H006_T003

Numéro d'article: 11210974

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • PNP complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.SP-PV1T.72NV

Numéro d'article: 11210555

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • PNP complémenté
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.SP-PV1T.72NV/H006

Numéro d'article: 11212660

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • PNP complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.SP-PV1T.72NV/H006_T003

Numéro d'article: 11212667

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
  • figurine
  • Détection d’objet standards
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • LED PinPoint, pulsée
  • PNP complémenté
  • Manchon avec filetage M3 (Acier inoxydable)
  • Con. déporté M8 4-pôles, L=200 mm
  • -25 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner
O200.SL-GW1J.72CV/F160

Numéro d'article: 11230778

Groupe de produits
  • Barrières SmartReflect
Boîtier
  • 8 mm x 25,1 mm
  • Plastique
Portée max.
  • 25 … 180 mm
Particularités
  • Diode laser rouge, pulsée
  • Push-pull
  • Manchon lisse (Acier inoxydable)
  • Câble 4-pôles, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibilité sur demande
Renseigner
O200.SL-GW1J.72CV/F160_H006

Numéro d'article: 11230779

Product group
  • SmartReflect Light barriers
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
on request
Renseigner
O200.SL-GW1J.72NV/F160

Numéro d'article: 11224790

Product group
  • SmartReflect Light barriers
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
immediately available
Renseigner
O200.SL-GW1J.72NV/F160_H006

Numéro d'article: 11230810

Product group
  • SmartReflect Light barriers
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
on request
Renseigner
O200.SL-NV1T.72CV/F160

Numéro d'article: 11231165

Product group
  • SmartReflect Light barriers
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN complementary
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
on request
Renseigner
O200.SL-NV1T.72NV/F160

Numéro d'article: 11231166

Product group
  • SmartReflect Light barriers
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN complementary
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
on request
Renseigner
O200.SL-NV1T.72NV/F160_H006

Numéro d'article: 11231175

Product group
  • SmartReflect Light barriers
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • NPN complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
on request
Renseigner
O200.SL-PV1T.72CV/F160

Numéro d'article: 11231163

Product group
  • SmartReflect Light barriers
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP complementary
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
on request
Renseigner
O200.SL-PV1T.72CV/F160_H006

Numéro d'article: 11231172

Product group
  • SmartReflect Light barriers
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
on request
Renseigner
O200.SL-PV1T.72NV/F160

Numéro d'article: 11231164

Product group
  • SmartReflect Light barriers
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP complementary
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Renseigner
O200.SL-PV1T.72NV/F160_H006

Numéro d'article: 11231173

Product group
  • SmartReflect Light barriers
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 25 … 180 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • PNP complementary
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Renseigner
O200.SL.T-GW1J.72CV/F160

Numéro d'article: 11231167

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • Transparency object detection
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 180 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
immediately available
Renseigner
O200.SL.T-GW1J.72CV/F160_H006

Numéro d'article: 11231176

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • Transparency object detection
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 180 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Threaded sleeves M3 (stainless steel)
  • Cable 4 pin, 2 m
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
immediately available
Renseigner
O200.SL.T-GW1J.72NV/F160

Numéro d'article: 11224797

Product group
  • SmartReflect Light barriers
  • Transparency object detection
Housing
  • 8 mm x 25.1 mm
  • plastic
Sensing distance max.
  • 15 … 180 mm
Features
  • Pulsed red laser diode
  • Push-pull
  • Sleeve smooth (stainless steel)
  • Flylead connector M8 4 pin, L=200 mm
  • -20 … 50 °C
  • IP 67
Délai de livraison
disponibles immédiatement
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet