Dane techniczne
Type
  • Retro-reflective sensor
Light source
  • Pulsed red LED
Actual range Sb
  • 0,6 m
Nominal range Sn
  • 0,8 m
Polarization filter
  • Tak
Alignment / soiled lens indicator
  • Flashing light indicator
Sygnalizacja świetlna
  • zielona LED
Output indicator
  • LED yellow
Sensitivity adjustment
  • Teach-in
Wave length
  • 660 nm
Suppression of reciprocal influence
  • Tak
Response time / release time
  • < 0,5 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 25 mA
Current consumption typ.
  • 20 mA
Spadek napięcia Vd
  • < 1,8 VDC
Output function
  • Light / dark operate
Obwód wyjściowy
  • NPN
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 8 mm
Wysokość
  • 17,8 mm
Głębokość
  • 12,6 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Plastic (PMMA, MABS, PA)
Front (optics)
  • PMMA
Rodzaj przyłącza
  • Cable rear side, 2 m
Temperatura pracy
  • -20 … +50 °C
Stopień ochrony
  • IP 65

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Reflectors
FTDR 047A048
Reflector rectangular 75 x 54 mm

Nr artykułu: 10145961

  • Fastening method screw mounting
  • For Retro-reflective sensors
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Nr artykułu: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
10150844
Minofix mounting 07

Nr artykułu: 10150844

  • Material: brass nickel-plated

Na szczyt