Aby móc optymalnie zaprojektować stronę i stale ją ulepszać, używamy plików cookies. Te pliki cookie gromadzą między innymi również dane dotyczące zachowań użytkownika. Jeśli nie wyrażasz zgody, usuń zaznaczenie tej opcji w polu „Statystyka i marketing” poniżej. W każdej chwili możesz nieformalnie wycofać swoją zgodę. Więcej informacji na ten temat i Twoich praw w związku z integracją plików cookie można znaleźć w oświadczeniu o ochronie danych.
Obowiązkowy
Te pliki cookie są wymagane tylko w celu zapewnienia funkcjonalności witryny.
Statystyki/śledzenie użytkowników
Przechowywanie behawioralnych danych użytkownika w celach analitycznych i statystycznych.
Niezawodne wykrywanie obiektów, także w przypadku ultraczarnych, lustrzanych, błyszczących lub nieregularnie ukształtowanych obiektów, niezależnie od kąta montażu
Większy zasięg wykrywania do 2,6 m dzięki pomiarowi czasu przebiegu światła
Łatwa integracja i szybka parametryzacja za pośrednictwem standardowego interfejsu IO-Link
Z 2500 wariantami czujników Po prostu rozwiąż prawidłowo swoją aplikację
4 źródła światła: standardowa dioda LED, dioda Baumer PinPoint, dioda podczerwona lub laser z wiązką o dokładności 0,1 mm
Dwa rozmiary obudowy
Siedem zasad działania czujnika
Czujniki z tworzywa sztucznego lub stali nierdzewnej w wykonaniu higienicznym lub zmywalnym
Wykrywanie obiektów przezroczystych do jednego metra bez reflektora
Niezawodność procesu dzięki zwiększonym rezerwom mocy
Wydajne procesory ALINE CMOS Opto-ASIC
Wyrafinowana optyczna technika pomiarowa
Wysokie wartości MTTF i inteligentne algorytmy oceny
Szybkie czasy reakcji < 0,1 ms dla szybkich zastosowań
Prosta implementacja i obsługa
Obudowy znormalizowane w konstrukcji OneBox
Wyrównana wiązka światła qTarget
Bezpieczna i niezużywająca się procedura qTeach lub 1-Step Teach
Przystosowane do Przemysłu 4.0 i IoT
Interfejs IO-Link dla rozszerzonych opcji konfiguracji
Automatyczna parametryzacja
Optymalizacja procesów dzięki dodatkowym danym
Zastosowania
Równoległe wykrywanie obiektów – kaskadowanie
Czujniki O300 i O500 z funkcją SmartReflect lub tłumienia tła mogą być montowane blisko siebie bez wzajemnego zakłócania. Zmniejsza to ilość okablowania i umożliwia bezpieczne wykrywanie obiektów w najciaśniejszych miejscach.
Detekcja szybkich obiektów
Czujniki laserowe i PinPoint z bardzo wąską i precyzyjną wiązką światła oraz krótkim czasem reakcji do 0,1 ms umożliwiają niezawodne wykrywanie małych obiektów nawet w szybkich procesach.
Wykrywanie obiektów przez wąskie otwory
Czujniki fotoelektryczne refleksyjne O300 i O500 mogą niezawodnie wykrywać obiekty nawet przez wąskie otwory do 4 mm z bliskiej odległości dzięki optyce Keyhole. Nawet wąskie szczeliny nie stanowią problemu.
Wykrywanie obiektów w środowiskach higienicznych i zmywania
Odporność na środki czyszczące i czyszczenie wysokociśnieniowe (IP 69K / proTect+)
Na podstawie EHEDG, zgodność z wymogami FDA, przetestowane przez Ecolab
Konstrukcja bez rowków zapobiega przywieraniu brudu i bakterii
Wykrywanie przezroczystych obiektów
Wykrywanie przezroczystych obiektów dowolnego rodzaju, np. misek, butelek, folii
Krótki czas reakcji < 0,25 ms
Szybka zmiana formatu dzięki IO-Link
Zasięg do 1 m bez reflektora
Zasięg do 7 m z reflektorem
Presence detection of perforated objects
Presence detection of perforated / irregular objects with linear beam
Wybierz odpowiednią zasadę działania czujnika, aby optymalnie rozwiązać swoją aplikację. Dowiedz się tutaj, która zasada działania czujnika oferuje jakie zalety w danym zastosowaniu. Dostępnych jest do siedmiu wydajnych zasad działania czujników, od bariery świetlnej bez odbłyśnika do tłumienia tła.
4 źródła światła
Standardowa dioda LED: Rozproszony punkt świetlny do wykrywania obiektów
Baumer PinPoint LED: mała, jednorodna plamka światła z ostrymi krawędziami
Dioda LED na podczerwień: Niewidoczna wiązka światła
Laser: zogniskowana, wyraźnie widoczna wiązka światła
3 konstrukcje obudowy
Obudowa z tworzywa sztucznegoäzastosowanie z IP 67
Konstrukcja zmywalna (testowana przez Ecolab) ze stali nierdzewnej o stopniu ochrony IP 68/69K i proTect+
Higieniczne wykonanie (w oparciu o EHEDG, zgodne z FDA, przetestowane przez Ecolab) ze stali nierdzewnej z IP 68/69K i proTect+