Dane techniczne
Type
  • Background suppression
Light source
  • Pulsed PinPoint LED
Sensing distance Tw
  • 60 … 400 mm
Sensing range Tb
  • 30 … 400 mm
Sygnalizacja zasilania
  • LED green
Sygnalizacja świetlna
  • LED yellow
Sensing distance adjustment
  • qTeach / external
Wave length
  • 630 nm
Suppression of reciprocal influence
  • Tak
Alignment optical axis
  • < 1°
Response time / release time
  • < 0,49 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 40 mA
Current consumption typ.
  • 30 mA
Spadek napięcia Vd
  • < 3 VDC
Output function
  • Light / dark operate
Obwód wyjściowy
  • Push-pull
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 18 mm
Wysokość
  • 45 mm
Głębokość
  • 32 mm
Typ
  • Sześcienny
Materiał obudowy
  • Plastic (ASA, PMMA)
Front (optics)
  • PMMA
Rodzaj przyłącza
  • Cable 4 pin, 2 m
Stopień ochrony
  • IP 67
Temperatura pracy
  • -25 … +60 °C

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy
Beam characteristic (typically)

Akcesoria
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Nr artykułu: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
11099942
Sensofix O500/U500

Nr artykułu: 11099942

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
11092246
Mounting bracket O500/U500 (L design)

Nr artykułu: 11092246

  • Material: Steel
11111164
Mounting bracket O500/U500 - Retrofit for sensors series 30

Nr artykułu: 11111164

  • Material: Steel

Na szczyt