Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Czujnik krawędziowy o wysokiej wydajności

OE60 / OE60C

  • Najlepsza w klasie precyzja do 1 µm
  • Zakres pomiarowy do 10 mm
  • Kompleksowe rozwiązanie: kompaktowe i proste w integracji
  • Dodatkowe dane cyfrowe, np. wskaźnik zabrudzenia
  • Interfejs Modbus RTU i EtherCat
The selected altAttribute does not exist!

Wydajny czujnik krawędziowy

OE40

  • Precyzja do 5 µm
  • Zakres pomiarowy do 24 mm
  • Wykrywanie przezroczystych krawędzi
  • Podłączanie „plug and play” bez konieczności wyrównywania dzięki uchwytowi odbłyśnika
  • Dodatkowe dane cyfrowe, np. wskaźnik zabrudzenia
  • Interfejs analogowy oraz IO-Link
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Inteligentne profilometry do wykrywania krawędzi

OXS edge

  • Pomiar wielu krawędzi i wysokości stopni
  • Rozdzielczość do 30 µm w osi X i do 5 µm w osi Z
  • Dowolna konfiguracja w intuicyjnym interfejsie sieciowym
Otwórz w selektorze produktów

Korzyści dla użytkownika

Obszary zastosowań i branże

Pliki do pobrania


Na szczyt