Oferta produktów
OE60 – najbardziej precyzyjny czujnik krawędzi w swojej klasie
The selected altAttribute does not exist!

Głowice czujnikowe do pomiaru krawędzi

OE60

  • Dokładność powtarzania do 1 µm bez filtrowania
  • Zakres pomiarowy: 10 mm
  • Maks. odległość między głowicami: 300 mm
  • Częstotliwość pomiarowa do 2 kHz
  • RS485 ze znormalizowanym protokołem Modbus RTU
  • Kontroler nie jest wymagany
Do produktu
The selected altAttribute does not exist!

Opcjonalny kontroler

OE60C

  • Możliwość podłączenia do 4 par czujników
  • Możliwość użytku w terenie za sprawą stopnia ochrony IP50
  • Montaż na szyny DIN
  • Ze zintegrowanym interfejsem EtherCat
Do produktu

Korzyści dla użytkownika


Na szczyt