• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
stainless steel
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Type

Dimension

Housing version

Connection types

Output circuit/interface

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
MFRM 08N1524/PL

Nr artykułu: 11050345

Product group
  • Magnetic proximity switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 60 mm
Features
  • NPN normalnie otwarty (NO)
  • Cable PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MFRM 08N3524/PL

Nr artykułu: 11050346

Product group
  • Magnetic proximity switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 60 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Cable PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MFRM 08P1524/PL

Nr artykułu: 11003474

Product group
  • Magnetic proximity switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 60 mm
Features
  • PNP normalnie otwarty (NO)
  • Cable PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MFRM 08P3524/PL

Nr artykułu: 11050344

Product group
  • Magnetic proximity switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 60 mm
Features
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
  • Cable PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt