• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
NPN normalnie zamknięty (NC)
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Product group

Type

Version

Dimension

Housing version

Connection types

Output circuit/interface

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Sensing distance max. Features Availability
MFFM 08N3424/PL

Nr artykułu: 11050341

Product group
  • Magnetic proximity switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 60 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Cable PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MFRM 08N3524/PL

Nr artykułu: 11050346

Product group
  • Magnetic proximity switches
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • stainless steel
  • Flush
Sensing distance max.
  • 60 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Cable PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
MFVM 08N3424/PL

Nr artykułu: 11050337

Product group
  • Magnetic proximity switches
  • Full metal
Housing
  • 8 mm x 30 mm
  • metal
  • Flush
Sensing distance max.
  • 60 mm
Features
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
  • Cable PUR, 2 m
  • -25 … 75 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt