• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Housing material
  • Sensing distance max.
  • Features
  • Availability
100 … 300 mm
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Smallest object recognizable

Measuring field size

Scanning range

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Housing material Sensing distance max. Features Availability
ParCon ZADM 034I220.0021

Nr artykułu: 11004221

Product group
  • Edge sensors
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • 0 … 200 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
dostępne od zaraz
Dowiadywać się
ParCon ZADM 034I220.0022

Nr artykułu: 11007447

Product group
  • Edge sensors
Housing
  • 34 mm
Housing material
  • Aluminum
Sensing distance max.
  • 0 … 200 mm
Features
  • Pulsed infrared diode
  • Analog
  • Connector M8 4 pin
  • 55 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt