Dane techniczne
Typ specjalny
  • Liquid level sensor for wastewater
Nominal sensing distance Sn
  • 0,1 mm
Mounting type
  • Non-flush
GND electrode
  • No
Dryf temperaturowy
  • ± 20 %
Sensitivity adjustment
  • No
Sygnalizacja wyjścia
  • LED yellow
Measurement type
  • Contact with medium
Detection of non-conductive media
  • No
Fill level detection through container
  • No
Liquids in direct contact
  • Tak
Object detection / bulk goods
  • No
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 12 mA
Obwód wyjściowy
  • PNP normalnie zamknięty (NC)
Prąd wyjściowy
  • < 200 mA
Spadek napięcia Vd
  • < 2,5 VDC
Switching frequency
  • 15 Hz
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Typ
  • Cylindrical threaded
Materiał obudowy
  • POM
Material (screw nut)
  • POM
Material (gasket)
  • EPDM50
Dimension
  • 12 mm
Housing length
  • 39,5 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable, L=2 m
Temperatura pracy
  • 0 … +50 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Pliki do pobrania
Data sheet
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Na szczyt