Caractéristiques techniques
Données générales
Particular characteristics
  • ultra flexible
Type
  • Through beam sensor
Actual range Sb
  • 140 mm
Response time / release time
  • 0,05 … 5 ms
Type of head (fiber optic cable)
  • Cylindrical threaded (axial)
Szerokość / średnica (head)
  • 3 mm
Wysokość (head)
  • 11 mm
Material (head)
  • Stainless steel
Rayon de courbure
  • 1 mm
Diamètre gaine extérieure
  • 1 mm
Matériau gaine extérieure
  • PE
Matériau (fibres optiques)
  • Plastique
Longueur (fibres optiques)
  • 2000 mm
Température de fonctionnement
  • -30 … +70 °C

Téléchargements
Fiche technique
3D CAD / CAE

Dessins
Dessins

Accessoires
Accessoires de montage
10114652
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10114652

  • Livré avec chaque fibre optique plastique
10119912
Accessoires de montage

Numéro d'article: 10119912

  • Matériau: Aluminium
Lentilles et components
10140260
Lentilles / diaphragmes / verres

Numéro d'article: 10140260

  • Jeu de 2 pièces
  • Livré avec chaque fibre optique plastique de 1 mm

Au sommet