Dane techniczne
Particular characteristics
  • ultra flexible
Type
  • Diffuse sensors
Sensing distance Tw
  • 1 … 210 mm
Response time / release time
  • 0,05 … 5 ms
Type of head (fiber optic cable)
  • Cylindrical threaded (axial)
Szerokość / średnica (head)
  • 6 mm
Wysokość (head)
  • 20 mm
Material (head)
  • Stainless steel
Bending radius
  • 2 mm
Cable jacket diameter
  • 2,2 mm
Material cable jacket
  • PE
Material (fiber optic cable)
  • Plastic
Length (fiber optic cable)
  • 2000 mm
Temperatura pracy
  • -30 … +70 °C

Downloads
Data sheet
3D CAD / CAE

Zeichnungen
Zeichnungen

Zubehör
Montagezubehör
10114652
Schneidmesser für KS-Lichtleiter

Artikelnr.: 10114652

  • Wird mit jedem Kunststoff-Lichtleiter mitgeliefert
10156738
Lichtleiterverlängerung 2 m

Artikelnr.: 10156738

  • Länge: 2 m / Reichweitenreduktion ca. 25%
10158142
Lichtleiterverlängerung 5 m

Artikelnr.: 10158142

  • Länge: 5 m / Reichweitenreduktion ca. 60%
10145523
Lichtleiterverlängerung 5 m hochflexibel

Artikelnr.: 10145523

  • Länge: 5 m / Reichweitenreduktion ca. 60%

Nach oben