Dane techniczne
Actual range Sb
  • 800 mm
Sensing distance Tw
  • 150 mm
Light source
  • Pulsed infrared diode
Sygnalizacja świetlna
  • LED yellow
Alignment / soiled lens indicator
  • LED, flashing
Metoda programowania
  • Potentiometer, 270°
Wave length
  • 880 nm
Suppression of reciprocal influence
  • Tak
Response time / release time
  • < 1 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 45 mA
Current consumption typ.
  • 30 mA
Spadek napięcia Vd
  • < 1,8 VDC
Output function
  • Light operate
Obwód wyjściowy
  • PNP
Prąd wyjściowy
  • < 200 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 18 mm
Wysokość
  • 50 mm
Typ
  • Cylindrical threaded
Materiał obudowy
  • Brass nickel plated / PC
Rodzaj przyłącza
  • Cable 3 pin, 2 m
Temperatura pracy
  • -25 … +55 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Scaricare
Data sheet
3D CAD / CAE

Disegni
Drawings
Connection diagram

Accessori
Mounting accessories
10151658
Sensofix series 18

Articolo n..: 10151658

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
Lenses and components
10101958
Adjusting plate series 18

Articolo n..: 10101958

  • Material: PETP
  • For re-orders when lost
  • Enclosed with every glass fiber optic of type A
10101480
Cap nut (replace) for fiber optics series 18

Articolo n..: 10101480

  • Material: POM
  • For re-orders when lost
  • Enclosed with every glass fiber optic of type A

In alto