Dane techniczne
Actual range Sb
  • 800 mm
Sensing distance Tw
  • 150 mm
Light source
  • Pulsed infrared diode
Sygnalizacja świetlna
  • zielona LED
Alignment / soiled lens indicator
  • LED green, flashing
Output indicator
  • LED yellow
Metoda programowania
  • Teach-in
Wave length
  • 880 nm
Suppression of reciprocal influence
  • Tak
Response time / release time
  • < 1 ms
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 55 mA
Current consumption typ.
  • 40 mA
Spadek napięcia Vd
  • <1,8 VDC
Output function
  • Light / dark operate switchable
Obwód wyjściowy
  • PNP
Prąd wyjściowy
  • 200 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Szerokość / średnica
  • 18 mm
Wysokość
  • 50 mm
Typ
  • Cylindrical threaded
Materiał obudowy
  • Brass nickel plated / PC
Rodzaj przyłącza
  • Cable 4 pin, 2 m
Temperatura pracy
  • -25 … +55 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
CAD
EPLAN

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Mounting accessories
Sensofix series 18

Nr artykułu: 10151658

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod with mounting plate holder 200 mm

Nr artykułu: 11707685

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod with mounting plate holder 300 mm

Nr artykułu: 11707686

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod 200 mm

Nr artykułu: 11707688

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod 250 mm

Nr artykułu: 11707697

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod with mounting plate holder 250 mm

Nr artykułu: 11707698

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod 300 mm

Nr artykułu: 11707687

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting plate series 500 and ø18 mm

Nr artykułu: 11707699

  • Material: Steel
  • Part of an assembly
The selected altAttribute does not exist! Mounting base

Nr artykułu: 11707702

  • Material: Plastic (PA)
  • Part of an assembly
The selected altAttribute does not exist! Two-way connector

Nr artykułu: 11707703

  • Material: Plastic (PA)
  • Part of an assembly
Lenses and components
10101958
Adjusting plate series 18

Nr artykułu: 10101958

  • Material: PETP
  • For re-orders when lost
  • Enclosed with every glass fiber optic of type A
10101480
Cap nut (replace) for fiber optics series 18

Nr artykułu: 10101480

  • Material: POM
  • For re-orders when lost
  • Enclosed with every glass fiber optic of type A

Na szczyt