Oferta produktów
The selected altAttribute does not exist!

Czujniki miniaturowe

  • Kompaktowy czujnik 12,9 x 23 x 32,2 mm
  • Rozszerzone funkcje, takie jak ustawienie szerokości płata dźwiękowego, filtr średniej kroczącej lub filtr zakłóceń
  • Najkrótsza w klasie strefa martwa wynosząca 15 mm
  • Zakres detekcji do 1000 mm
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Czujniki z wąskim stożkiem dźwięku

  • Idealny do pomiaru odległości przez wąskie otwory
  • Rozdzielczość do 0,1 mm
  • Zakres pomiarowy do 150 mm
Otwórz w selektorze produktów
Robust ultrasonic sensors with flexible parameterization

Wytrzymałe czujniki ultradźwiękowe z możliwością dopasowania parametrów

  • Wyjątkowo odporny element czujnika
  • Bardzo krótka strefa martwa wynosząca 20 mm
  • Parametryzacja specyficzna dla danego zastosowania i dodatkowe dane dzięki IO-Link
  • Analogowy sygnał pomiarowy i wyjście przełączające
  • Zakres pomiarowy do 1500 mm
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Czujniki ultradźwiękowe

  • Wyjątkowo kompaktowa i płaska konstrukcja obudowy
  • Rozszerzone funkcje, takie jak ustawienie szerokości płata dźwiękowego, filtr średniej kroczącej lub filtr zakłóceń
  • Najkrótsza w klasie strefa martwa wynosząca 15 mm
  • Zakres detekcji do 1000 mm
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Kabel / łączność

  • Właściwa opcja podłączenia dla każdego czujnika
  • Od kabli standardowych do rozwiązań specjalnych
  • Kabel i master IO-Link do łatwego podłączenia czujników
  • Łączność z polem, szafą sterowniczą, bezprzewodowa lub USB
The selected altAttribute does not exist!

Uniwersalne mocowanie do profili systemowych

  • Słupy o różnych długościach z lub bez płyt montażowych
  • Nóżki montażowe do mocowania na standardowych profilach
  • Złącze krzyżowe dla większej elastyczności
  • Płyty montażowe dla różnych czujników
Otwórz w selektorze produktów
The selected altAttribute does not exist!

Baumer Sensor Suite

  • Oceniaj, parametryzuj i stosuj rozwiązania z zakresu inteligentnych czujników z IO-Link
  • Zrozumienie i wykorzystanie pełnego potencjału urządzeń IO-Link
  • Wizualizacja funkcji czujników różnych producentów
  • Łatwe w użyciu oprogramowanie na PC z przejrzystą konstrukcją i pomocnymi informacjami dodatkowymi
The selected altAttribute does not exist!

Technologia IO-Link

Wykorzystaj dane z dzisiejszych inteligentnych czujników i nie tylko stwórz przejrzystość procesów, ale także zwiększ wydajność i osiągnij oszczędności. Tutaj dowiesz się, jak IO-Link może pomóc Ci w prognozowaniu.


Film
Niezawodnie wydajne czujniki ultradźwiękowe ze zintegrowanymi opcjami ustawień i filtrów

Korzyści dla użytkownika
  • Elastyczna parametryzacja czujnika do wykrywanego obiektu i aplikacji
    • Ukierunkowana regulacja szerokości płata dźwiękowego - wąski płat dźwiękowy do wykrywania małych otworów i szeroki płat dźwiękowy do wykrywania nierównych obiektów
  • Stabilne wyniki pomiarów dzięki regulowanym funkcjom filtra
    • Filtrowanie danych umożliwia optymalny kompromis pomiędzy szybkością i stabilnością sygnału pomiarowego - brak filtrowania dla detekcji szybkich obiektów i silne filtrowanie dla małych obiektów o nieregularnych kształtach
  • Indywidualne ustawienie właściwości czujnika
    • Aktywacja lub dezaktywacja polecenia Teach-In, aby zapobiec zmianom w maszynie na polu lub aktywacja lub dezaktywacja diody LED, aby zapobiec niepożądanym sygnałom podczas pracy maszyny
  • Niezawodne wyniki pomiarów nawet w przypadku czujników pracujących w bliskiej odległości od siebie
    • Konfiguracja zachowania sygnałów wyjściowych lub styku 5 w celu aktywacji funkcji synchronizacji
  • Oszczędność czasu podczas nauczania
    • Funkcja Teach-By-Value umożliwia centralne ustawienie okna wykrywania obiektu lub krzywej sygnału analogowego bez konieczności umieszczania wykrywanych obiektów przed czujnikiem lub uruchamiania maszyny
  • Efektywne wykorzystanie dodatkowych danych
    • IO-Link oferuje pozyskiwanie dodatkowych danych, takich jak sygnał odległości otrzymywany z czujnika przełączającego i przekazywany jako wartości cyfrowe dla pomiarów bezbłędnych i bez przesunięć, a także zliczanie obiektów w celu oceny wydajności maszyny
  • Konserwacja zapobiegawcza
    • Przechwytywanie zaawansowanych wartości, takich jak siła sygnału, temperatura lub histogramy, aby umożliwić predykcyjne przypadki konserwacji i uniknąć przestojów
  • Szybka wymiana czujnika
    • Funkcje serwera parametrów umożliwiają prostą i szybką wymianę czujników i powielanie danych parametrów

Zastosowania

Elastyczna parametryzacja

Pliki do pobrania
Raport techniczny i użytkowy / White Paper


Na szczyt