• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Product group
  • Housing
  • Zakres pomiarowy Sd
  • Features
  • Availability

Filtruj według atrybutów

Product group

Portée max.

Boîtier

Housing version

Connection types

Output circuit

Particular characteristics

Operating temperature

Adjustability

Obraz Nazwa produktu Product group Housing Zakres pomiarowy Sd Features Availability
UNCK 09G8914/KS35A/IO

Nr artykułu: 11013759

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniature
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 55 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 09G8914/IO

Nr artykułu: 11011521

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniature
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Cable PUR 4 x 0,08, 2 m
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się
UNDK 09G8914/KS35A/IO

Nr artykułu: 11013770

Product group
  • Ultrasonic distance measuring sensors
  • miniature
  • IO-Link
Housing
  • 8,6 mm x 48,8 mm
  • plastic
Zakres pomiarowy Sd
  • 30 … 200 mm
Features
  • Push-pull / IO-Link
  • Flylead connector M8, L=200 mm
  • 60 °C
  • IP 67
Czas dostawy
na zapytanie
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt