Dane techniczne
Mounting type
  • Flush
Typ specjalny
  • Enhanced distance (GammaProx)
Nominal sensing distance Sn
  • 6 mm
Dryf temperaturowy
  • ± 10 %
Hysteresis
  • 3 … 20 % z Sr
Sygnalizacja wyjścia
  • LED red
Correction factor typ.
  • Mild steel 100 %, stainless steel 75 %, aluminum 45 %
Switching frequency
  • 1 kHz
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 6 … 36 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 10 mA
Obwód wyjściowy
  • NPN normalnie zamknięty (NC)
Spadek napięcia Vd
  • < 2 VDC
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Typ
  • Cylindrical threaded
Material (sensing face)
  • PBT
Materiał obudowy
  • Mosiądz niklowany
Dimension
  • 12 mm
Housing length
  • 40 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable, L=2 m
Tightening torque max.
  • 15 Nm (A: 10 Nm)
Temperatura pracy
  • -25 … +75 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Downloads
Data sheet
3D CAD / CAE

Drawings
Drawings
Connection diagram
Correction factors for different mounting situations (approx.)
Mounting instructions

Accessories
Mounting accessories
10151720
Sensofix series 12 round

Article no.: 10151720

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel

To the top