Korzyści dla użytkownika
  • Wysoka wytrzymałość i długa żywotność
    • Obudowa ze stali nierdzewnej V4A
    • IP 69K i koncepcja szczelności proTect+ gwarantują 100% szczelność po wielu cyklach temperaturowych
    • Trwałe znakowanie laserowe
    • Konstrukcja obudowy z certyfikatem EHEDG
  • Niezawodna odporność na chemikalia i oleje
    • Wysokiej jakości obudowa ze stali nierdzewnej V4A
    • Udowodniona wysoka odporność chemiczna - przetestowana przez Ecolab oraz powierzchnia czołowa z LCP
    • Materiały zgodne z wymogami FDA
  • Odporność na wysokie temperatury oraz niewrażliwość na silne wahania temperatury
    • Szeroki zakres temperatur stosowania od -40°C do 80°C
    • Wysoka temperatura czyszczenia do 100°C

Zastosowania

Czujniki indukcyjne w wykonaniu higienicznym stosowane są w szczególności w przetwórstwie, magazynowaniu, pakowaniu, napełnianiu oraz kontroli jakości produktów spożywczych i farmaceutycznych.


Technologia

Na szczyt