Dane techniczne
Mounting type
  • Flush
Nominal sensing distance Sn
  • 1,6 mm
Hysteresis
  • 2 … 20 % z Sr
Sygnalizacja wyjścia
  • 2 port LED red
Switching frequency
  • 3 kHz
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 6 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 12 mA
Obwód wyjściowy
  • NPN normalnie otwarty (NO)
Spadek napięcia Vd
  • < 2 VDC
Prąd wyjściowy
  • < 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Typ
  • Cylindrical smooth
Material (sensing face)
  • LCP
Materiał obudowy
  • Stainless steel
Dimension
  • 4 mm
Housing length
  • 24 mm
Rodzaj przyłącza
  • Connector M5
Temperatura pracy
  • -25 … +75 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Pliki do pobrania
Data sheet
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Nr artykułu: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
Mounting accessories
10119345
Clamping nut for sensors Ø 4 mm

Nr artykułu: 10119345

  • Tightening torque max. 0.5 Nm
Connectors and mating connectors
ESG 05SP0200
Connector M5, 3 pin, straight, 2 m

Nr artykułu: 10144020

  • Connecting cable for Connector type M5
  • 2 m
  • Unshielded

ESG 05SP0500
Connector M5, 3 pin, straight, 5 m

Nr artykułu: 10144021

  • Connecting cable for Connector type M5
  • 5 m
  • Unshielded

ESG 05SP1000
Connector M5, 3 pin, straight, 10 m

Nr artykułu: 10153907

  • Connecting cable for Connector type M5
  • 10 m
  • Unshielded

ESW 05SP0200
Connector M5, 3 pin, angular, 2 m

Nr artykułu: 10144022

  • Connecting cable for Connector type M5
  • 2 m
  • Unshielded

ESW 05SP0500
Connector M5, 3 pin, angular, 5 m

Nr artykułu: 10144023

  • Connecting cable for Connector type M5
  • 5 m
  • Unshielded


Na szczyt