Dane techniczne
Mounting type
  • Non-flush
Typ specjalny
  • Inductive code reader
Nominal sensing distance Sn
  • 4 mm
Hysteresis
  • 1 … 20 % z Sr
Switching frequency
  • 2 kHz
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 10 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 20 mA
Obwód wyjściowy
  • PNP normalnie otwarty (NO)
Spadek napięcia Vd
  • < 2 VDC
Prąd wyjściowy
  • < 200 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Typ
  • Sześcienny
Material (sensing face)
  • PA 6
Materiał obudowy
  • PA 6
Dimension
  • 30 mm
Housing length
  • 79 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable, L=2 m
Temperatura pracy
  • 0 … +60 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Pliki do pobrania
Data sheet
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Na szczyt