제품 포트폴리오
The selected altAttribute does not exist!

원통형 초소형 센서

  • 3mm부터의 직경
  • 12 mm의 짧은 센서
  • 다양한 케이블 및 리츠선 유형
제품 선택기에서 열기
The selected altAttribute does not exist!

직육면체형 초소형 센서

  • 단면적이 4 × 4mm부터인 매우 플랫한 센서
  • 16 mm부터의 길이
  • 다양한 플러그 및 케이블 유형 이용 가능
제품 선택기에서 열기

장점
  • 효율적인 구조와 간단한 기계 설계
    • 좁은 곳에서의 기계 설계를 위한 플랫한 디자인 및 소형 센서
    • 매우 좁은 곳에서의 기계 설계를 위해 굽힘 반경이 아주 작은 리츠선 버전
    • 완전 통합형 평가 전자장치
  • 높은 공정 안전성
    • 스위칭 거리가 2mm까지 확장되어 기계적 손상에 대한 최적의 보호 기능 제공
    • 매우 높은 반복성 및 스위칭 주파수
    • 높은 온도 안정성과 뛰어난 EMC 특성
  • 빠르고 간단한 조립 및 시운전
    • 출고 시부터 보정되어 매우 적은 scattering 시리즈
    • 설치 공차 제거
    • 손쉽게 센서 조정

사용 분야
  • 로봇의 그리퍼 조 끝부분 위치 감지
  • 모터 스핀들에서의 위치 감지
  • 그리퍼 내 공작물 유무 확인
  • 배치 기계에서의 정확한 위치 감지
  • 선형 유닛에서의 기준화/초기화

다운로드
Technical and Application Reports / White Paper


맨 위로