Dane techniczne
Mounting type
  • Flush
Nominal sensing distance Sn
  • 2 mm
Approvals/certificates
  • ATEX 1G
Switching frequency
  • 2 kHz
Normal operating voltage
  • 8,2 VDC
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 5 … 30 VDC
Current consumption undamped
  • > 4 mA
Current consumption damped
  • < 1 mA
Pobór prądu max. (no load)
  • 10 mA
Obwód wyjściowy
  • NAMUR
Tętnienia szczątkowe
  • < 10 % Vs
Typ
  • Cylindrical threaded
Materiał obudowy
  • Mosiądz niklowany
Dimension
  • 12 mm
Housing length
  • 30 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable, L=2 m
Maksymalna bezpieczna wartość
EC-type-examination Certificate
  • PTB 03 ATEX 2146
Marking
  • II 1G Ex ia IIC T6 Ga
Current Ii
  • < 37 mA
Voltage Ui
  • < 13,5 VDC
Power Pi
  • < 0,125 W
Internal capacitance Ci
  • < 50 nF
Internal inductance Li
  • < 0,2 mH
Operating temperature Ta (temp. class T5)
  • -20 … +60 °C
Operating temperature Ta (temp. class T6)
  • -20 … +40 °C
Temperatura pracy
  • -25 … +75 °C
Stopień ochrony
  • IP 67

Pliki do pobrania
Data sheet
Quickstart
Certificates / approvals
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Peripherals
Accessories process sensors – ZEX-ALL.BNAMUR1 ZEX-ALL.BNAMUR1
Switching repeater (NAMUR Ex i field circuit)

Nr artykułu: 11217065

  • Applicable for all Baumer Ex i NAMUR inductive proximity switches
  • DIN rail mounted
  • Line fault indication
Mounting accessories
10151720
Sensofix series 12 round

Nr artykułu: 10151720

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel

Na szczyt