Dane techniczne
Mounting type
  • Flush
Typ specjalny
  • Washdown design
Nominal sensing distance Sn
  • 4 mm
Hysteresis
  • 2 … 15 % z Sr
Sygnalizacja wyjścia
  • LED red
Approvals/certificates
  • Ecolab
Switching frequency
  • 1 kHz
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 6 … 30 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 10 mA
Obwód wyjściowy
  • NPN normalnie otwarty (NO)
Spadek napięcia Vd
  • < 2 VDC
Prąd wyjściowy
  • < 200 mA
Output current (at cleaning temperature)
  • < 100 mA
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Tak
Typ
  • Cylindrical threaded
Material (sensing face)
  • LCP
Materiał obudowy
  • Stainless steel 1.4404 (V4A); LSR
Dimension
  • 12 mm
Housing length
  • 55 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable PVC, 2 m
Tightening torque max.
  • 20 Nm (Front: 14 Nm)
Temperatura pracy
  • -40 … +80 °C
Cleaning temperature
  • 80 … +100 °C (30 min/day)
Stopień ochrony
  • IP 68/69K & proTect+
Vibration resistance
  • EN 61373: 2010 (category 3), 5h per axis (14.4 gRMS, 10-500 Hz, EN 60068-2-64)
Shock resistance
  • EN 61373: 2010 (category 3), 10 bumps per axis (100 g, 6 ms, EN 60068-2-27)

Pliki do pobrania
Data sheet
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Akcesoria
Peripherals
ZTEST-ALL.DIGITAL
Test unit for sensors digital

Nr artykułu: 11084377

  • LED (red/green) for digital PNP/NPN signals
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)
ZTEST-ALL.ANALOG
Test unit for sensors analog & digital

Nr artykułu: 11084376

  • Output via display (V or mA) or LED (PNP/NPN)
  • Teach-in of sensors with integrated Teach- button
  • Connection for plug in power supply (available as accessory)

Na szczyt