Dane techniczne
Powtarzalność
  • 0,001 mm
Activating force
  • 50 cN
Mech. pre-run / overrun
  • - / 1,5 mm approx.
Measurement type
  • Contact with medium
Direction of approach
  • Frontal
DC voltage max.
  • 15 VDC
Switch. current DC max.
  • 2 mA
AC voltage max.
  • 24 VAC
Switch. current AC max.
  • 50 mA
Obwód wyjściowy
  • Break function (NC) mechanical
Activating pin
  • Zirconium oxide ZrO2
Materiał obudowy
  • Mosiądz niklowany
Dimension
  • 8 mm
Typ
  • Sześcienny
Housing length
  • 20 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable, 80 cm
Temperatura pracy
  • -20 … +75 °C
Stopień ochrony
  • IP 50

Pliki do pobrania
Data sheet
3D CAD / CAE

Rysunki
Drawings
Schemat łączeniowy

Na szczyt