Oferta produktów
Universal edge detection, e.g. for copy counting – Single package detection – The entry-level model in copy counting

Uniwersalne wykrywanie krawędzi, np. przy liczeniu egzemplarzy

SCATEC-2

  • Min. wysokość krawędzi: 0,2 mm
  • Szybkość liczenia < 600 000 egzemplarzy/h
  • Odległość pomiarowa do 120 mm
  • Tłumienie impulsów zakłócających
Otwórz w selektorze produktów
Universal edge detection, e.g. for copy counting – Single package detection – The entry-level model in copy counting

Wykrywanie pojedynczych opakowań

SCATEC-2 Box

  • Min. wysokość krawędzi: 0,25 mm
  • Szybkość liczenia < 600 000 egzemplarzy/h
  • Odległość pomiarowa do 120 mm
  • Wyzwalanie czytników kodów
Otwórz w selektorze produktów
Precision class – detecting the finest edges

Klasa precyzji – wykrywanie najmniejszych krawędzi

SCATEC-10 / SCATEC-15

  • Min. wysokość krawędzi: 0,1 mm
  • Szybkość liczenia < 3 mln egzemplarzy/h
  • Odległość pomiarowa do 100 mm
  • Tłumienie impulsów zakłócających / krawędzi końcowych
Otwórz w selektorze produktów
Universal edge detection, e.g. for copy counting – Single package detection – The entry-level model in copy counting

Podstawowy model liczenia egzemplarzy

SCATEC-J

  • Min. wysokość krawędzi: 1,5 mm
  • Szybkość liczenia < 280 000 egzemplarzy/h
  • Odległość pomiarowa do 55 mm
  • Tłumienie impulsów zakłócających przez domyślny czas martwy wynoszący 10 ms
Do produktu

Wideo „Detekcja pojedynczych opakowań”
 

SCATEC -2 Box eliminuje potrzebę separacji i ponownego ustawiania produktów, przyspieszając proces oraz oszczędzając czas i pieniądze. Dzięki niezawodnemu wykrywaniu najmniejszych krawędzi, SCATEC -2 Box zapewnia dokładne wyniki nawet przy transporcie produktów bez szczelin. Nawet po zmianie opakowania nie jest konieczna ponowna regulacja czujnika.


Korzyści dla użytkownika
  • Niezawodne wykrywanie pojedynczych arkuszy
    • Dzięki wykrywaniu krawędzi od 0,1 mm możliwe jest niezawodne wykrywanie i liczenie nawet pojedynczych arkuszy
  • Kompaktowa obudowa z tworzywa sztucznego do montażu w wąskich przestrzeniach instalacyjnych
    • Najmniejszy na rynku detektor krawędzi o szerokości 30 mm
  • Szybkość – zlicza do 3 milionów egzemplarzy na godzinę
    • Niezawodne wykrywanie produktu nawet przy najwyższych prędkościach przenoszenia
  • Plug & Play – to oszczędność czasu i kosztów
    • Szybkie i proste uruchomienie. Ułatwiona jest również modernizacja, ponieważ po zmianie próbki nie jest konieczne ponowne ustawianie czujnika
  • Pełna detekcja
    • Precyzyjne wykrywanie krawędzi gwarantuje niezawodne wykrywanie produktów, nawet przy transporcie bez szczelin
  • Wsparcie
    • Szybkie, proste i niezawodne wsparcie dzięki narzędziu diagnostycznemu ScaDiag
  • Wielofunkcyjny
    • Wyposażony w odpowiednie funkcje, aby pewnie poradzić sobie nawet z najbardziej wymagającymi zastosowaniami

Zastosowania
  • Liczenie egzemplarzy w strumieniu arkuszy, podczas transportu chwytakowego, na układarce krzyżowej
  • Precyzyjne wykrywanie krawędzi dla dokładnego wywołania np. jednostki etykietującej
  • Wykrywanie krawędzi w procesie cięcia w maszynach laminujących
  • Precyzyjne wyzwalanie przy ciągłym transporcie produktu
  • Liczenie pojedynczych opakowań

Technologia
Copy counter – SCATEC – Technology
  • Bezdotykowy dzięki optycznej zasadzie działania
  • Jedno laserowe źródło światła – dwa odbiorniki (V i R)
  • Reaguje na krawędzie przeciwne do wiązki lasera
  • Jeśli krawędź przechodzi przez wiązkę lasera, stosunek światła odbitego (v/r) w obu odbiornikach zmienia się i obiekt zostaje wykryty
  • Znane zakłócenia są celowo tłumione

Oprogramowanie diagnostyczne ScaDiag
Dzięki unikalnemu oprogramowaniu diagnostycznemu ScaDiag dane mogą być rejestrowane podczas bieżącej produkcji w przypadku nieoczekiwanych zachowań w procesie produkcyjnym. Są one przekazywane do działu wsparcia technicznego firmy Baumer. Dzięki temu jesteśmy w stanie szybko i niezawodnie pomóc Państwu na podstawie aktualnych danych procesowych. Bez konieczności przerywania procesu. Nawet z dużej odległości.


Pliki do pobrania


Na szczyt