• Bild
  • Produktname
  • Produktgruppe
  • Breite / Durchmesser
  • Gehäusematerial
  • Reichweite max.
  • Features
  • Verfügbarkeit

Nach Eigenschaften filtern

Scanning range

Housing version

Dimension

Light source

Output circuit/interface

Protection class/approvals

Bild Produktname Produktgruppe Breite / Durchmesser Gehäusematerial Reichweite max. Features Verfügbarkeit
SCATEC-2 FLDK 110G1006/S14

Artikelnr.: 11040147

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • packaging
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • PA 6
Reichweite max.
  • 0 … 120 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • 50 °C
  • IP 54
Lieferzeit
Auf Anfrage
Anfragen
SCATEC-2 FLDK 110G1303/S14

Artikelnr.: 11099669

Produktgruppe
  • Exemplarzähler
  • packaging
Breite / Durchmesser
  • 30 mm
Gehäusematerial
  • PA 6
Reichweite max.
  • 0 … 60 mm
Features
  • Laserdiode rot, gepulst
  • Gegentakt
  • 50 °C
  • IP 54
Lieferzeit
Sofort verfügbar
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben