Oferta produktów
SIL2 / SIL3 industrial rotary encoder incremental

Przemysłowe enkodery inkrementalne SIL2 / SIL3

EIL576S-T

  • Certyfikacja SIL2 / SIL3
  • Sygnały wyjściowe SinCos
  • Wał drążony przelotowy
Do produktu
SIL2 industrial rotary encoder incremental

Przemysłowe enkodery inkrementalne SIL2

EIL576S-S

  • Certyfikacja SIL2
  • Sygnały wyjściowe fali kwadratowej
  • Wał pełny z kołnierzem zaciskowym lub kołnierzem serwo
Do produktu
SIL2 HeavyDuty encoder incremental – SinCos output – LowHarmonics for excellent signal quality  – SinCos output – LowHarmonics for outstanding signal quality  – Design 105 mm - hollow shaft and cone shaft – High resolution up to 10 000 ppr – Design 105 mm – hollow shaft up to 20 mm

Przyrostowe enkodery obrotowe HeavyDuty SIL2

HOGS 100S

  • Certyfikacja SIL2/PLd
  • Sygnały wyjściowe SinCos
  • Wał stożkowy lub wał drążony otwarty z jednej strony
Do produktu
SIL3 / PLe speed monitors and speed switches – For non-certified standard encoders and sensors – For SIL certified Sin/Cos rotary encoders – SIL3 / PLe certified speed monitors – For SIL cerfified SinCos rotary encoders

SIL3 / PLe czujnik prędkości obrotowej i przełącznik prędkości obrotowej

GMM2xxS

  • Certyfikacja SIL3 / PLe
  • Do monitorowania zbyt niskiej lub zbyt wysokiej prędkości obrotowej, zatrzymania i kierunku obrotów
  • Wejścia dla enkoderów inkrementalnych SinCos i RS422 jak również dla enkoderów inkrementalnych HTL / PNP, przełączników zbliżeniowych lub sygnałów sterujących
  • Wyjścia bezpieczeństwa i rozdzielacze sygnałów
  • Montaż na szyny DIN
  • Prosta parametryzacja za pomocą oprogramowania PC i jednostki sterującej
Otwórz w selektorze produktów

Korzyści dla użytkownika
  • Efektywna realizacja funkcji bezpieczeństwa w napędach
    • Niższe koszty i wyższa produktywność dzięki unikaniu niepotrzebnych przestojów
    • Łatwa integracja z istniejącymi systemami lub modernizacja starych maszyn przy niewielkim wysiłku 
    • Bezpieczne funkcjonalnie enkodery z certyfikatem, inkrementalne sygnały SinCos lub fali kwadratowej, mechaniczny montaż, elektronika i prowadzenie sygnału również certyfikowane
    • Do zastosowania w wersji z wałem i wałem drążonym, podłączenie za pomocą kabla i wtyczki, różne sposoby montażu
  • Bezpiecznie ograniczona prędkość 
    • Bezpieczna kontrola maksymalnej prędkości
    • Funkcjonowanie jak w klasycznych mechanicznych przełącznikach prędkości
    • Wejście wyzwalające ogranicza prędkość obrotową tylko w razie potrzeby
    • Dłuższa żywotność maszyny dzięki unikaniu nadmiernej prędkości obrotowej
    • Skrócenie czasu obsługi dzięki bezpiecznemu dostępowi do strefy niebezpiecznej
    • Wyższe bezpieczeństwo pracy
  • Bezpieczny kierunek jazdy
    • Zapewnia przemieszczanie się maszyny tylko w określonym kierunku
    • Na przykład, aby umożliwić dostęp do obszaru niebezpiecznego
    • Skrócenie czasu zbrojenia dzięki lepszemu dostępowi do obszaru zbrojenia
    • Wyższe bezpieczeństwo pracy w oparciu o analizę zagrożeń klienta dla bezpiecznego kierunku jazdy
  • Monitor bezpiecznej prędkości
    • Możliwość upewnienia się, że prędkość znajduje się poniżej określonej wartości minimalnej
    • Na przykład, aby umożliwić dostęp do obszaru niebezpiecznego, gdy drzwi bezpieczeństwa pozostają otwarte
    • Skrócenie czasu usunięcia zatoru na linii produkcyjnej
    • Wyższe bezpieczeństwo pracy w oparciu o analizę zagrożeń klienta dla ograniczonych prędkości

Zastosowania

Realizacja funkcji bezpieczeństwa, np. w następujących zastosowaniach

  • Napędy
  • Dźwigi i podnośniki
  • Sceny teatralne
  • Elektrownie wiatrowe
  • Wirówki
  • Systemy transportowe i przenośnikowe
  • Systemy przenoszenia
  • Pojazdy bez kierowców
  • Maszyny do dozowania i napełniania
  • Cięcie, wykrawanie i prasowanie
  • Wrzeciona wysokiej częstotliwości
  • Maszyny farmaceutyczne
  • Piły
  • Oraz wszystkie inne maszyny, w których osoby wchodzą w obszar roboczy lub niebezpieczny maszyny

Sprawdzone kombinacje do bezpiecznego monitorowania prędkości

Stosuj te kombinacje enkodera i czujnika prędkości obrotowej do prostego i niezawodnego nadzorowania niedostatecznej prędkości obrotowej, nadmiernej prędkości obrotowej, zatrzymania i kierunku obrotów. Kombinacje te można łatwo zintegrować z późniejszymi rozwiązaniami, czy to w celu realizacji innych projektów systemowych, czy też modernizacji starych maszyn.
 


Pliki do pobrania
Brochures / Catalogs


Na szczyt