• Image
  • Nom de produit
  • Taille (bride)
  • Etage de sortie
  • Type d’axe
  • Interface

Filtrer les résultats

Model

Size (flange)

Vollwelle

Hohlwelle

Output stages

Interface

Image Nom de produit Taille (bride) Etage de sortie Type d’axe Interface
HMG10-B - CANopen® Size (flange)
  • > ø90 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Interface
  • CANopen®
Renseigner
HMG10-B - DeviceNet Size (flange)
  • > ø90 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Interface
  • DeviceNet
Renseigner
HMG10-B - EtherCAT Size (flange)
  • > ø90 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Interface
  • EtherCAT
Renseigner
HMG10-B - EtherNet/IP Size (flange)
  • > ø90 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Interface
  • EtherNet/IP
Renseigner
HMG10-B - Profibus DP Size (flange)
  • > ø90 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Interface
  • Profibus
Renseigner
HMG10-B - PROFINET Size (flange)
  • > ø90 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Interface
  • PROFINET
Renseigner
HMG10-B - SSI Size (flange)
  • > ø90 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Interface
  • SSI
Renseigner
HMG10-T - EtherCAT Size (flange)
  • > ø90 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Interface
  • EtherCAT
Renseigner
HMG10-T - EtherNet/IP Size (flange)
  • > ø90 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Interface
  • EtherNet/IP
Renseigner
HMG10-T - Profibus DP Size (flange)
  • > ø90 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Interface
  • Profibus
Renseigner
HMG10-T - PROFINET Size (flange)
  • > ø90 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Interface
  • PROFINET
Renseigner
HMG10-T - SSI Size (flange)
  • > ø90 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Interface
  • SSI
Renseigner
POG 11 Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • HTL/Pilote de puissance
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
HOG 11 - DNV GL Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • HTL/Pilote de puissance
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
Renseigner
HOG 131 Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • HTL/Push-pull
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø16...36 mm (traversant)
Renseigner
HDmag MHGE 100 Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • SinCos
  • HTL/Push-pull
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø16...80 mm (traversant)
Renseigner
HDmag MHGE 200 Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • SinCos
  • HTL/Push-pull
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø50...180 mm (traversant)
Renseigner
HDmag MHGE 400 Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • SinCos
  • HTL/Push-pull
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø70...340 mm (traversant)
Renseigner
HDmag MHGE 800 Taille (bride)
  • ø60...90 mm
Etage de sortie
  • SinCos
  • HTL/Push-pull
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø650...740 mm (traversant)
Renseigner
HOG 10 - inox Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • HTL/Pilote de puissance
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø16 mm (non traversant)
  • ø17 mm (axe conique 1:10)
Renseigner
POG 10 - inox Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • HTL/Pilote de puissance
  • TTL/RS422
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
POG 83 Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • Universel HTL/TTL
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner
POG 83 - DNV GL Taille (bride)
  • > ø90 mm
Etage de sortie
  • HTL/Push-pull
Type d’axe
  • ø11 mm axe
Renseigner

Vous n'avez pas trouvé ce que vous cherchiez ?

Au sommet