The selected altAttribute does not exist!

Kompaktowe

MDFM / MDRM

  • Bezwzględne wykrywanie położenia do 360° kąta obrotu
  • Wysoka rozdzielczość do 0,09°
  • Linearyzowany, analogowy sygnał wyjściowy
  • Odporność na zużycie i zabrudzenia
  • Budowa prostokątna i cylindryczna
Otwórz w selektorze produktów
Hollow shafts up to 8 mm – axial sensing – Absolute encoders EAM500 with only 10 mm installation depth

Płaskie

EAM500

  • Detekcja pozycji absolutnej
  • Do wałów o średnicy od 5 do 8 mm (skanowanie osiowe)
  • Głębokość zabudowy 10 mm
  • Interfejs analogowy, CANopen
  • Rozdzielczość jednoobrotowa do 14 bitów
  • Możliwa wersja redundantna
Otwórz w selektorze produktów
Absolute multiturn kit encoders

Do zastosowań zewnętrznych

MAGRES EAM360R-K

  • Enkoder absolutny wieloobrotowy
  • Rozmiar (kołnierz) ø36 mm
  • Do wałów o średnicy od 6 do 12 mm (skanowanie osiowe)
  • Interfejs analogowy, CANopen, SSI, SAE J1939
  • Rozdzielczość jednoobrotowa do 14 bitów 
  • Rozdzielczość wieloobrotowa do 18 bitów
  • Dodatkowe wyjście przyrostowe
  • Dokładność kąta do ±0,15°
Otwórz w selektorze produktów
58 mm – bearingless kit

Komunikatywne

MAGRES EAM580-K

  • Enkoder absolutny wieloobrotowy
  • Rozmiar (kołnierz) ø58 mm
  • Do wałów o średnicy od 6 do 12 mm (skanowanie osiowe)
  • Interfejs analogowy, CANopen, PROFINET, SAE J1939, SSI, EtherCAT, EtherNet/IP
  • Rozdzielczość jednoobrotowa do 14 bitów 
  • Rozdzielczość wieloobrotowa do 18 bitów
  • Dodatkowe wyjście przyrostowe
  • Dokładność kąta do ±0,15°
Otwórz w selektorze produktów

Korzyści dla użytkownika
  • Kompaktowa budowa maszyn
    • Dzięki skanowaniu osiowemu enkodery OnAxis nadają się idealnie do zastosowań w warunkach ograniczonej przestrzeni wokół wału
  • Niezawodna praca ciągła nawet w ekstremalnych warunkach
    • Całkowicie odporny na zużycie i wytrzymały pomiar magnetyczny
    • Niewrażliwość na brud, wibracje i wstrząsy
    • Odporność na obciążenia łożysk
  • Odporny na prądy falowe 
    • Szczególnie w przypadku enkoderów obrotowych na silnych silnikach elektrycznych łożyska kulkowe mogą zostać uszkodzone przez prądy wału
    • Odłączenie głowicy odczytowej od wału rozwiązuje ten problem
  • Niezmiennie wysoki stopień ochrony IP
    • Dzięki bezłożyskowej konstrukcji można ekonomicznie uzyskać wysokie stopnie ochrony IP
    • Nawet przy dużych prędkościach obrotowych enkoder jest chroniony przed wnikaniem wody i pyłu
    • Większa wytrzymałość dzięki odseparowaniu elektroniki od części ruchomych
  • Zaprojektowany do mobilnej automatyzacji
    • Wysoka odporność na zakłócenia EMC dzięki konstrukcji zgodnej z E1
    • Przekrój poprzeczny przewodu 0,5 mm2 do opcjonalnego montażu złączek samochodowych (niemieckie itp.)
       

Zastosowania

Technologiczne zalety

Skanowanie magnetyczne nie wymaga łożyskowania pomiędzy głowicą czujnika a miarą materiałową (tutaj magnesem centralnym). Oznacza to, że mogą być one konstrukcyjnie oddzielone od siebie. Tolerancja montażu pomiędzy nimi jest stosunkowo wysoka i zapewnia większą elastyczność w budowie i montażu. Jednocześnie brak łożysk oznacza, że nie występuje konwencjonalne zużycie. Dzięki temu enkodery są odporne na pył, brud lub włókna tekstylne, na naprężenia wału lub obciążenia łożysk, a także na wibracje i wstrząsy.


Pliki do pobrania
Brochures / Catalogs

Na szczyt