• Bild
  • Produktname
  • Wellenart
  • Schrittzahl pro Umdrehung
  • Anzahl der Umdrehungen
  • Ausgangsstufen
  • Schnittstelle

Nach Eigenschaften filtern

Steps per turn

Number of turns

Output stages

Interface

Bild Produktname Wellenart Schrittzahl pro Umdrehung Anzahl der Umdrehungen Ausgangsstufen Schnittstelle
MAGRES EAM360-K - CANopen® Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Output stages
  • CAN-Bus, LV (3.3 V) compatible ISO 11898
  • Incremental: linedriver RS422 or push-pull (option)
Interface
  • CANopen®
  • CANopen®-Lift
  • CANopen® + incremental
Anfragen
MAGRES EAM360R-K - CANopen®/SAE J1939 Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Output stages
  • CAN-Bus, LV (3.3 V) compatible ISO 11898
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Anfragen
MAGRES EAM360-K - SSI Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤262144 / 18 bit
Output stages
  • SSI data: Linedriver RS422
  • Incremental: linedriver RS422 or push-pull (option)
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
Anfragen
MAGRES EAM360R-K - Analog Wellenart
  • ø6 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø8 mm (Bohrung Magnetläufer)
  • ø12 mm (Bohrung Magnetläufer)
Schnittstelle
  • Analog 0...10 V / 0,5...4,5 V / 4...20 mA / Auflösung: 12 Bit
Anfragen

Sie haben nicht das gefunden, wonach Sie gesucht haben?

Nach oben