• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Shaft type
  • Steps per turn
  • Pulses per revolution
  • Sinewave cycles per revolution
  • Interface
  • Connection
Magnetic ring encoder industry
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Model

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Output stages

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Option

Output stages

Obraz Nazwa produktu Shaft type Steps per turn Pulses per revolution Sinewave cycles per revolution Interface Connection
MIR10 Shaft type
  • ø6...43.5 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 320 … 4096
Connection
  • Cavo 2 m
  • Cable 0.3 m with connector M12
Dowiadywać się
EB200E.IR-FN.8L2C2.008L

Nr artykułu: 11705003

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Connection
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
EB200E.IR-FN.8L2C4.008L

Nr artykułu: 11705661

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Connection
  • Cable 4 m
Dowiadywać się
EB200E.IR-FN.8L2C5.008L

Nr artykułu: 11705077

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Connection
  • Cable 5 m
Dowiadywać się
EB200E.IR-FN.8L2GN.008L

Nr artykułu: 11705449

Shaft type
  • ø8...48 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 1024
  • 32 … 512
Interface
  • IO-Link
Connection
  • Flylead connector M12, 4-pin, length 300 mm
Dowiadywać się
ITD49H00 - Rectangular signal Shaft type
  • ø8...28 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 64 … 2048
Connection
  • Cavo 1 m
Dowiadywać się
ITD49H00 - Sine signal Shaft type
  • ø8...28 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 64
Connection
  • Cavo 1 m
Dowiadywać się
ITD69H00 - Rectangular signal Shaft type
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 4096
Connection
  • Cavo 1 m
Dowiadywać się
ITD69H00 - Sine signal Shaft type
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 128
Connection
  • Cavo 1 m
Dowiadywać się
ITD69H02 - Rectangular signal Shaft type
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 128 … 4096
Connection
  • Cavo 1 m
Dowiadywać się
ITD69H02 - Sine signal Shaft type
  • ø40...68 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 128
Connection
  • Cavo 1 m
Dowiadywać się
ITD89H00 - Rectangular signal Shaft type
  • ø70...140 mm (through hollow shaft)
Pulses per revolution
  • 256 … 8192
Connection
  • Cavo 1 m
Dowiadywać się
ITD89H00 - Sine signal Shaft type
  • ø70...140 mm (through hollow shaft)
Sinewave cycles per revolution
  • 256
Connection
  • Cavo 1 m
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt