• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Shaft type
  • Steps per turn
  • Pulses per revolution
  • Sinewave cycles per revolution
  • Interface
  • Connection
On-Axis encoder
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Model

Function

Hollow shaft

Steps per turn

Output stages

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Output stages

Obraz Nazwa produktu Shaft type Steps per turn Pulses per revolution Sinewave cycles per revolution Interface Connection
MAGRES EAM360-K - CANopen® Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
Connection
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Flange connector M12, 8-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
MAGRES EAM360R-K - CANopen®/SAE J1939 Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Connection
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-K - CANopen® Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
Connection
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Flange connector M12, 8-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-K - EtherCAT Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • EtherCAT
Connection
  • Flange connector 3 x M12
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-K - EtherNet/IP Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • EtherNet/IP
Connection
  • Flange connector 3 x M12
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-K - PROFINET Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • PROFINET
Connection
  • Flange connector 3 x M12
Dowiadywać się
MAGRES EAM580R-K - CANopen®/SAE J1939 Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
  • SAE J1939
Connection
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
MAGRES EAM360-K - SSI Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
Connection
  • Flange connector M12, 8-pin
  • Flange connector M12, 12-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
MAGRES EAM360R-K - Analog Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Interface
  • Analog
Connection
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
EAM500-K - analog Shaft type
  • ø6 mm (magnet rotor bore)
  • M7 screw
Interface
  • Analog
Connection
  • Cable 0.3 m, radial
Dowiadywać się
EAM500R-K - CANopen® Shaft type
  • ø6 mm (magnet rotor bore)
  • M7 screw
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • CANopen®
Connection
  • Cable 0.3 m
  • Cable 0.3 m with connector M12
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-K - SSI Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
Connection
  • Flange connector M12, 8-pin
  • Flange connector M12, 12-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
MAGRES EAM580R-K - Analog Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Interface
  • Analog
Connection
  • Flange connector M12, 5-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
MDFM 20I9424/C270

Nr artykułu: 10166038

Dowiadywać się
MDFM 20I9424/KS35PC270

Nr artykułu: 10166037

Dowiadywać się
MDFM 20U9405/C360

Nr artykułu: 10166023

Dowiadywać się
MDFM 20U9405/KS35PC360

Nr artykułu: 10166034

Dowiadywać się
MDRM 18I9524/C270

Nr artykułu: 10166036

Dowiadywać się
MDRM 18I9524/S14C270

Nr artykułu: 10166035

Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt