• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Shaft type
  • Steps per turn
  • Pulses per revolution
  • Sinewave cycles per revolution
  • Interface
  • Connection

Filtruj według atrybutów

Model

Function

Hollow shaft

Steps per turn

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Obraz Nazwa produktu Shaft type Steps per turn Pulses per revolution Sinewave cycles per revolution Interface Connection
MAGRES EAM580-K - EtherNet/IP Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • EtherNet/IP
Connection
  • Flange connector 3 x M12
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt