• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Shaft type
  • Steps per turn
  • Pulses per revolution
  • Sinewave cycles per revolution
  • Interface
  • Connection
SSI data: Linedriver RS422
Zresetuj filtr

Filtruj według atrybutów

Model

Function

Hollow shaft

Steps per turn

Output stages

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Output stages

Obraz Nazwa produktu Shaft type Steps per turn Pulses per revolution Sinewave cycles per revolution Interface Connection
MAGRES EAM360-K - SSI Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
Connection
  • Flange connector M12, 8-pin
  • Flange connector M12, 12-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-K - SSI Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per turn
  • 14 bit
Interface
  • SSI
  • SSI + incremental
Connection
  • Flange connector M12, 8-pin
  • Flange connector M12, 12-pin
  • Cavo 2 m
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt