Dane techniczne
Sensor type
  • Hall sensors
Working distance max.
  • <0.7 mm (module 1), <2.4 mm (module 3)
Min. gear size
  • > module 1
Gear width
  • > 6 mm
Gear material
  • Ferromagnetic
Switching frequency range
  • 0 … 15 kHz
Zakres napięcia zasilania +Vs
  • 8 … 28 VDC
Pobór prądu max. (no load)
  • 20 mA
Output A
  • Push-pull
Output B
  • None
Prąd wyjściowy
  • 30 mA
Spadek napięcia Vd
  • <5 VDC (I = 15 mA)
Zabezpieczenie przeciwzwarciowe
  • Tak
Zabezpieczenie przeciw zmianie polaryzacji
  • Yes, Vs to GND
Typ
  • Cylindrical threaded
Materiał obudowy
  • Mosiądz niklowany
Dimension
  • 12 mm
Housing length
  • 50 mm
Rodzaj przyłącza
  • Cable PUR, 2 m
Material (sensing face)
  • PBTP
Temperatura pracy
  • -40 … +85 °C
Protection class (sensing face)
  • IP 67
Protection class (sensor)
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
ZPOWS-ALL.24V
Test unit for sensors

Nr artykułu: 11087165

  • Input 90-260 VAC
  • Output 24 V/0,75 A
  • Interchangeable plug-Type A, C, G and I
Mounting accessories
Sensofix series 12 round

Nr artykułu: 10151720

  • Clamps made of stainless steel
  • Ball pivots made of galvanized steel
  • Mounting panel made of stainless steel
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod with mounting plate holder 200 mm

Nr artykułu: 11707685

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod with mounting plate holder 300 mm

Nr artykułu: 11707686

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod 200 mm

Nr artykułu: 11707688

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod 250 mm

Nr artykułu: 11707697

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod with mounting plate holder 250 mm

Nr artykułu: 11707698

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting rod 300 mm

Nr artykułu: 11707687

  • Material: Aluminium
  • Part of an assembly
  • Different lengths available
The selected altAttribute does not exist! Mounting plate series 300 and ø12 mm

Nr artykułu: 11707701

  • Material: Steel
  • Part of an assembly
The selected altAttribute does not exist! Mounting base

Nr artykułu: 11707702

  • Material: Plastic (PA)
  • Part of an assembly
The selected altAttribute does not exist! Two-way connector

Nr artykułu: 11707703

  • Material: Plastic (PA)
  • Part of an assembly

Na szczyt