• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface

Filtruj według atrybutów

Steps per turn

Number of turns

Interface

Protection EN 60529

Obraz Nazwa produktu Size (flange) Shaft type Steps per revolution Number of revolutions Interface
HMG10-B - EtherCAT Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • EtherCAT
Dowiadywać się
HMG10-B - EtherNet/IP Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • EtherNet/IP
Dowiadywać się
HMG10-B - PROFINET Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET
Dowiadywać się
HMG10-T - EtherCAT Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • EtherCAT
Dowiadywać się
HMG10-T - EtherNet/IP Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • EtherNet/IP
Dowiadywać się
HMG10-T - PROFINET Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET
Dowiadywać się
HMG10P-B - EtherCAT Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • EtherCAT
Dowiadywać się
HMG10P-B - EtherNet/IP Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • EtherNet/IP
Dowiadywać się
HMG10P-B - PROFINET Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET
Dowiadywać się
HMG10P-T - EtherCAT Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • EtherCAT
Dowiadywać się
HMG10P-T - EtherNet/IP Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • EtherNet/IP
Dowiadywać się
HMG10P-T - PROFINET Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (through hollow shaft)
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET
Dowiadywać się
PMG10 - EtherCAT Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • EtherCAT
Dowiadywać się
PMG10 - EtherNet/IP Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • EtherNet/IP
Dowiadywać się
PMG10 - PROFINET Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET
Dowiadywać się
PMG10P - EtherCAT Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • EtherCAT
Dowiadywać się
PMG10P - EtherNet/IP Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • EtherNet/IP
Dowiadywać się
PMG10P - PROFINET Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Steps per revolution
  • 8192 / 13 bit
Number of revolutions
  • 65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt