• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Size (flange)
  • Shaft type
  • Steps per revolution
  • Number of revolutions
  • Interface

Filtruj według atrybutów

Steps per turn

Number of turns

Interface

Protection EN 60529

Obraz Nazwa produktu Size (flange) Shaft type Steps per revolution Number of revolutions Interface
MAGRES EAM580-B - EtherCAT Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • EtherCAT
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-B - EtherNet/IP Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • EtherNet/IP
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-B - PROFINET Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10...15 mm (blind hollow shaft)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET IO
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-K - EtherCAT Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • EtherCAT
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-K - EtherNet/IP Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • EtherNet/IP
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-K - PROFINET Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 mm (magnet bore)
  • ø8 mm (magnet bore)
  • ø12 mm (magnet bore)
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET IO
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-SC - EtherCAT Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • EtherCAT
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-SC - EtherNet/IP Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • EtherNet/IP
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-SC - PROFINET Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø10 x 20 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET IO
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-SY - EtherCAT Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • EtherCAT
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-SY - EtherNet/IP Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • EtherNet/IP
Dowiadywać się
MAGRES EAM580-SY - PROFINET Size (flange)
  • ø58 mm
Shaft type
  • ø6 x 10 mm, solid shaft with flat
Steps per revolution
  • ≤16384 / 14 bit
Number of revolutions
  • ≤65536 / 16 bit
Interface
  • PROFINET IO
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt