Data sheet – EAM580-K - PROFINET
Data sheet – EAM580-K - PROFINET
Data sheet – EAM580-K - PROFINET
Data sheet – EAM580-K - PROFINET
EAM580 - PROFINET
EAL580, EAM580 - PROFINET / V1.2.0 and later
EAL580, EAM580 - PROFINET / V1.2.0 and later
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360
Brochure – Magnetic absolute encoders EAM580 / EAM360
DoC / CoC - EAM580
EAL580 / EAM580 - PROFINET describing files
EAM580: Kit ø6 mm, EtherNet axial, synchro flange, IP67
EAM580: Kit ø8 mm, EtherNet axial, synchro flange, IP67
EAM580: Kit ø12 mm, EtherNet axial, synchro flange, IP67
|
Clamp set ø15 mm
Nr artykułu: 10252773 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, straight, D-coded, without cable (Z 185.S01)
Nr artykułu: 11174046 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, angled, D-coded, without cable (Z 185.S02)
Nr artykułu: 11174047 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, on both sides, D-coded, 1 m cable (Z 185.E01)
Nr artykułu: 11202545 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, on both sides, D-coded, 2 m cable (Z 185.E02)
Nr artykułu: 11202549 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, on both sides, D-coded, 5 m cable (Z 185.E05)
Nr artykułu: 11034355 |
|
|
Cable connector M12, 4-pin, on both sides, D-coded, 10 m cable (Z 185.E10)
Nr artykułu: 11202560 |
|
|
Female connector M12, 5-pin, A-coded, 5 m cable (Z 185.P05)
Nr artykułu: 11034356 |
|
|
Female connector M12, 5-pin, A-coded, 10 m cable (Z 185.P10)
Nr artykułu: 11212237 |
|