• Obraz
  • Nazwa produktu
  • Size (flange)
  • Shaft type

Filtruj według atrybutów

Size (flange)

Solid shaft

Hollow shaft

Pulses/waves per revolution

Interface

Connection

Protection EN 60529

Approvals

Obraz Nazwa produktu Size (flange) Shaft type
HOG 86 + FSL Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
POG 90 + ESL 90 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Dowiadywać się
POG 90 + ESL 93 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Dowiadywać się
POG 90 + FSL Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Dowiadywać się
HOG 10 + DSL Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16 mm (blind hollow shaft)
Dowiadywać się
HOG 10 + ESL 90 Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HOG 10 + ESL 93 Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HOG 10 + FSL Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
HOG 10 G Size (flange)
  • ø105 mm
Shaft type
  • ø16...20 mm (blind hollow shaft)
  • ø17 mm (cone shaft 1:10)
Dowiadywać się
POG 10 + DSL Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Dowiadywać się
POG 10 + ESL 90 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Dowiadywać się
POG 10 + ESL 93 Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Dowiadywać się
POG 10 + FSL Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Dowiadywać się
POG 10 G Size (flange)
  • ø115 mm
Shaft type
  • ø11 mm solid shaft
Dowiadywać się
HOG 16 + DSL Size (flange)
  • ø158 mm
Shaft type
  • ø20...50 mm (through hollow shaft)
Dowiadywać się

czy nie znalazłaś tego, czego szukałaś?

Na szczyt